• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polyimid-Klebeband Nr. 360A, aus Serie Nr. 360【8 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N360A-25-20-0.08-BR-PACK
N360A-25-20-0.053-BR-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

310.69 €

8 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 0.084.4N/19mm250N/19mm0.0565%Polyimide filmAcrylic Adhesive11.01 Box (8 Rolls)

206.36 €

8 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 0.0534.0N/19mm145N/19mm0.02565%Polyimide filmAcrylic Adhesive8.01 Box (8 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Yellows Width(mm) 25
Length(m) 20 Color Details Brown Amount Of Content 1 Box (8 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support