Klebeband Nr. 185, aus Glasfasergewebe【88 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N185-19-20-0.17-W-PACK

Teilenummer
N185-19-20-0.17-W-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

1,107.33 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage 8%Glass ClothThermosetting rubber type adhesive3.01 Box (88 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 19
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.17 Color Details White
Adhesiveness 7.5N/19mm Tensile Strength 500N/19mm Base Material Thickness(mm) 0.13
Amount Of Content 1 Box (88 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 185, aus Glasfasergewebe, die Teilenummer ist N185-19-20-0.17-W-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N185-19-20-0.17-W-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support