Polyester-Klebeband Nr. 31RH, aus Serie Nr. 31【96 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N31RH-25-50-0.053-BK-PACK
N31RH-25-50-0.053-BU-PACK
N31RH-25-50-0.053-GR-PACK
N31RH-25-50-0.053-R-PACK
N31RH-25-50-0.053-W-PACK
N31RH-25-50-0.053-YL-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Color Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

267.91 €

96 Stk. pro Packung

25 Arbeitstage BlackBlack110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

267.91 €

96 Stk. pro Packung

25 Arbeitstage Blue TypeBlue110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

267.91 €

96 Stk. pro Packung

25 Arbeitstage GreenGreen110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

267.91 €

96 Stk. pro Packung

25 Arbeitstage Red TypeRed110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

267.91 €

96 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage [White Type] White TypeWhite110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

267.91 €

96 Stk. pro Packung

25 Arbeitstage YellowsYellow110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 25 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.053 Adhesiveness 6.5N/19mm Tensile Strength 100N/19mm
Base Material Thickness(mm) 0.025 Amount Of Content 1 Box (96 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support