• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polyester-Klebeband Nr. 31D, aus Serie Nr. 31【88-96 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N31D-25-50-0.08-CL-PACK
N31D-25-50-0.053-CL-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

450.92 €

88 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 0.087.0N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmRubber-Based Adhesive8.01.001 Box (88 Rolls)

300.49 €

96 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 0.0535.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmRubber-Based Adhesive5.51.001 Box (96 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 25
Length(m) 50 Color Details Transparent color

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support