• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polyester-Klebeband Nr. 336【22 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N336-25-33-0.06-CL-PACK
N336-25-33-0.08-CL-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

255.05 €

22 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 0.066.4N/19mm104N/19mm0.025170%Polyester filmSilicone-base adhesive5.41.001 Box (22 Rolls)

376.19 €

22 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 0.086.6N/19mm200N/19mm0.05180%Polyester filmSilicone-base adhesive7.51.001 Box (22 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 25
Length(m) 33 Color Details Transparent color Amount Of Content 1 Box (22 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support