Polyester-Klebeband Nr. 3161FR1, aus Serie Nr. 3161FR, schwer entflammbar【96 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N3161FR1-25-50-0.054-BK-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-BU-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-GR-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-ML-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-R-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-W-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-YL-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSColor Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

406.49 €

96 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10BlackBlack110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage 10Blue TypeBlue110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage 10GreenGreen110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10[White Type] White TypeMilky110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive6.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage 10Red TypeRed110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10[White Type] White TypeWhite110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10YellowsYellow110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 25 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.054 Adhesiveness 8.0N/19mm Tensile Strength 100N/19mm
Base Material Thickness(mm) 0.025 Amount Of Content 1 Box (96 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support