Polyester-Klebeband Nr. 3161F, aus Serie Nr. 3161FR, schwer entflammbar【88 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N3161FR2-25-50-0.08-BK-PACK
N3161FR2-25-50-0.08-BU-PACK
N3161FR2-25-50-0.08-GR-PACK
N3161FR2-25-50-0.08-ML-PACK
N3161FR2-25-50-0.08-R-PACK
N3161FR2-25-50-0.08-W-PACK
N3161FR2-25-50-0.08-YL-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSColor Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

449.05 €

88 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10BlackBlack130%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

449.05 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage 10Blue TypeBlue130%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

449.05 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage 10GreenGreen130%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

449.05 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage 10[White Type] White TypeMilky130%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive8.01.001 Box (88 Rolls)

449.05 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage 10Red TypeRed130%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

449.05 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage 10[White Type] White TypeWhite130%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

449.05 €

88 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10YellowsYellow130%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 25 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.08 Adhesiveness 9.0N/19mm Tensile Strength 196N/19mm
Base Material Thickness(mm) 0.05 Amount Of Content 1 Box (88 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support