• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Acetat-Klebeband Nr. 155【88 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N155-19-30-0.23-BK-PACK
N155-19-30-0.23-W-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Color Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

600.90 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage BlackBlack20%Acetate ClothRubber-Based Adhesive3.01 Box (88 Rolls)

600.90 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage [White Type] White TypeWhite20%Acetate ClothRubber-Based Adhesive3.01 Box (88 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 19 Length(m) 30
Thickness(mm) 0.23 (Total) 0.18 (Base) Adhesiveness 8.0N/19mm Tensile Strength 130N/19mm
Amount Of Content 1 Box (88 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support