• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Acetat-Klebeband Nr. 156A【88 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N156A-19-30-0.25-BK-PACK
N156A-19-30-0.25-W-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Color Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

697.81 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage BlackBlack20%Acetate ClothFlame-Retardant Rubber Thread Adhesive2.01 Box (88 Rolls)

697.81 €

88 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage [White Type] White TypeWhite20%Acetate ClothFlame-Retardant Rubber Thread Adhesive2.01 Box (88 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 19 Length(m) 30
Thickness(mm) 0.25 (Total) 0.18 (Base) Adhesiveness 8.0N/19mm Tensile Strength 130N/19mm
Amount Of Content 1 Box (88 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support