• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Klebeband Nr. 223S【200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N223S-19-20-0.19-BK-PACK
N223S-19-20-0.19-BU-PACK
N223S-19-20-0.19-GR-PACK
N223S-19-20-0.19-H-PACK
N223S-19-20-0.19-R-PACK
N223S-19-20-0.19-W-PACK
N223S-19-20-0.19-YL-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Color Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

352.43 €

200 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage BlackBlack280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Stk. pro Packung

52 Arbeitstage Blue TypeBlue280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Stk. pro Packung

52 Arbeitstage GreenGreen280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage [Gold and silver] Silver grayGray280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Stk. pro Packung

52 Arbeitstage Red TypeRed280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Stk. pro Packung

52 Arbeitstage [White Type] White TypeWhite280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

352.43 €

200 Stk. pro Packung

52 Arbeitstage YellowsYellow280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 19 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.19 Adhesiveness 5.2N/19mm Tensile Strength 69.5N/19mm
Amount Of Content 1 Box (200 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support