• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schutzfolie J-100, Serie SPV, für Oberflächen von Kunststoffen【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPV-J-100-500-200-0.045-PACK

Teilenummer
SPV-J-100-500-200-0.045-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Stretch Material Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

287.51 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 500%Acrylic, ABS, PVCPolyolefin based filmNatural Rubber Type Adhesive201 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 200 Thickness(mm) 0.045 Color Details Transparent color
Adhesiveness 0.15N/20mm Tensile Strength 35N/20mm Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzfolie J-100, Serie SPV, für Oberflächen von Kunststoffen, die Teilenummer ist SPV-J-100-500-200-0.045-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPV-J-100-500-200-0.045-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support