• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schutzfolie C-6010, Serie SPV-C, für Metallplatten, transparent【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPV-C-6010-500-100-0.06-PACK

Teilenummer
SPV-C-6010-500-100-0.06-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Stretch Material Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

245.77 €

4 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 300%Epoxy, Polyester, AcrylicPolyethylene based filmAcrylic Adhesive1501 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Film Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.06 Color Details Transparent color
Adhesiveness 1.30N/20mm Tensile Strength 30N/20mm Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzfolie C-6010, Serie SPV-C, für Metallplatten, transparent, die Teilenummer ist SPV-C-6010-500-100-0.06-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPV-C-6010-500-100-0.06-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support