• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schutzfolie SPV-AM-500, für Metallplatten【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPV-AM-500-500-100-0.05-PACK

Teilenummer
SPV-AM-500-500-100-0.05-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Stretch Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

703.54 €

4 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 170%Special FilmAcrylic Adhesive1001 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Film Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.05 Color Details Transparent color
Adhesiveness 2.90N/20mm Tensile Strength 151N/20mm Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzfolie SPV-AM-500, für Metallplatten, die Teilenummer ist SPV-AM-500-500-100-0.05-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPV-AM-500-500-100-0.05-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support