Schutzfolie SPV-A-6050, für Aluminiumrahmen【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPV-A-6050-500-100-0.065-PACK

Teilenummer
SPV-A-6050-500-100-0.065-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Stretch Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

282.29 €

4 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 250%Polyethylene based filmAcrylic Adhesive5001 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Film Color Blue Type Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.065 Color Details Violet Color
Adhesiveness 2.75N/20mm Tensile Strength 30N/20mm Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzfolie SPV-A-6050, für Aluminiumrahmen, die Teilenummer ist SPV-A-6050-500-100-0.065-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPV-A-6050-500-100-0.065-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support