• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schutzfolie SPV-2001S, für Metallplatten【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPV-2001S-500-100-0.1-PACK

Teilenummer
SPV-2001S-500-100-0.1-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Stretch Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

204.11 €

2 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 230%Polyvinyl chloride based filmNatural Rubber Type Adhesive351 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Film Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.1 Color Details Transparent color
Adhesiveness 1.10N/20mm Tensile Strength 65N/20mm Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzfolie SPV-2001S, für Metallplatten, die Teilenummer ist SPV-2001S-500-100-0.1-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPV-2001S-500-100-0.1-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support