Schutzfolie SPV-302, für Metallplatten【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPV-302-500-100-0.12-PACK

Teilenummer
SPV-302-500-100-0.12-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Stretch Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

217.14 €

2 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 300%Polyethylene based filmAcrylic Adhesive3001 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Film Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.12 Color Details Transparent color
Adhesiveness 2.20(SUS430BA)2.20(SUS301LDF)N/20mm Tensile Strength 40N/20mm Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzfolie SPV-302, für Metallplatten, die Teilenummer ist SPV-302-500-100-0.12-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPV-302-500-100-0.12-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support