• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linienmarkierungsband E-P, Serie E【9-12 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-P-50-50-0.21-W-PACK
E-P-50-50-0.21-YL-PACK
E-P-75-50-0.21-W-PACK
E-P-75-50-0.21-YL-PACK
E-P-100-50-0.21-W-PACK
E-P-100-50-0.21-YL-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Color Width
(mm)
Color Details Stretch Base Materials Adhesive Release-Paper Amount Of Content

307.79 €

9 Stk. pro Packung

18 Arbeitstage [White Type] White Type50White160%Polyolefin Type / Polyester-BasedRubber-Based Non-Solvent AdhesiveRelease-Liner1 Box (9 Rolls)

307.79 €

9 Stk. pro Packung

18 Arbeitstage Yellows50Yellow160%Polyolefin Type / Polyester-BasedRubber-Based Non-Solvent AdhesiveRelease-Liner1 Box (9 Rolls)

596.06 €

12 Stk. pro Packung

18 Arbeitstage [White Type] White Type75White160%Polyolefin Type / Polyester-BasedRubber-Based Non-Solvent AdhesiveRelease-Liner1 Box (12 Rolls)

596.06 €

12 Stk. pro Packung

18 Arbeitstage Yellows75Yellow160%Polyolefin Type / Polyester-BasedRubber-Based Non-Solvent AdhesiveRelease-Liner1 Box (12 Rolls)

596.06 €

9 Stk. pro Packung

18 Arbeitstage [White Type] White Type100White160%Polyolefin Type / Polyester-BasedRubber-Based Non-Solvent AdhesiveRelease-Liner1 Box (9 Rolls)

596.06 €

9 Stk. pro Packung

18 Arbeitstage Yellows100Yellow160%Polyolefin Type / Polyester-BasedRubber-Based Non-Solvent AdhesiveRelease-Liner1 Box (9 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Length(m) 50 Thickness(mm) 0.21
Adhesiveness 15N/20mm Tensile Strength 135N/20mm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support