Unterdachbahn GRA-80, allwettertauglich, GRA ist selbstklebend/GR ist nicht selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GRA-80-1000-18-0.8-PACK

Teilenummer
GRA-80-1000-18-0.8-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Stretch Base Materials Adhesive Release-Paper Amount Of Content

102.93 €

7 Arbeitstage 32%EPDMButyl Rubber-BasedRelease-Liner1 Box (1 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Color Black Width(mm) 1000
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.8 Color Details Black
Tensile Strength 48N/cm Amount Of Content 1 Box (1 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Unterdachbahn GRA-80, allwettertauglich, GRA ist selbstklebend/GR ist nicht selbstklebend, die Teilenummer ist GRA-80-1000-18-0.8-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRA-80-1000-18-0.8-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support