Unterdachbahn GRA-100, allwettertauglich, GRA ist selbstklebend/GR ist nicht selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GRA-100-1000-14-1-PACK

Teilenummer
GRA-100-1000-14-1-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Stretch Base Materials Adhesive Release-Paper Amount Of Content

95.55 €

4 Arbeitstage 32%EPDMButyl Rubber-BasedRelease-Liner1 Box (1 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Color Black Width(mm) 1000
Length(m) 14 Thickness(mm) 1 Color Details Black
Tensile Strength 48N/cm Amount Of Content 1 Box (1 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Unterdachbahn GRA-100, allwettertauglich, GRA ist selbstklebend/GR ist nicht selbstklebend, die Teilenummer ist GRA-100-1000-14-1-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRA-100-1000-14-1-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support