• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Unterdachbahn GRA, allwettertauglich, GRA ist selbstklebend/GR ist nicht selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GR-1000-15-0.8-PACK

Teilenummer
GR-1000-15-0.8-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Stretch Base Materials Amount Of Content

100.71 €

47 Arbeitstage 32%EPDM1 Box (1 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Color Black Width(mm) 1000
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.8 Color Details Black
Tensile Strength 48N/cm Amount Of Content 1 Box (1 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Unterdachbahn GRA, allwettertauglich, GRA ist selbstklebend/GR ist nicht selbstklebend, die Teilenummer ist GR-1000-15-0.8-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR-1000-15-0.8-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support