• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klebeband Nr. 7210F für Packmittel【200-1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N7210F-12-18-0.1-BU-PACK
N7210F-12-18-0.1-R-PACK
N7210F-12-18-0.1-W-PACK
N7210F-15-18-0.1-BU-PACK
N7210F-15-18-0.1-R-PACK
N7210F-15-18-0.1-W-PACK
N7210F-18-18-0.1-BU-PACK
N7210F-18-18-0.1-R-PACK
N7210F-18-18-0.1-W-PACK
N7210F-24-18-0.1-BU-PACK
N7210F-24-18-0.1-R-PACK
N7210F-30-18-0.1-BU-PACK
N7210F-30-18-0.1-R-PACK
N7210F-30-18-0.1-W-PACK
N7210F-40-18-0.1-R-PACK
N7210F-40-18-0.1-W-PACK
N7210F-50-18-0.1-BU-PACK
N7210F-50-18-0.1-R-PACK
N7210F-50-18-0.1-W-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Color Width
(mm)
Color Details Stretch Amount Of Content

417.36 €

1,000 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Blue Type12Blue4%1 Box (1000 Rolls)

417.36 €

1,000 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Red Type12Red4%1 Box (1000 Rolls)

326.92 €

1,000 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage [White Type] White Type12White4%1 Box (1000 Rolls)

417.36 €

800 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Blue Type15Blue4%1 Box (800 Rolls)

417.36 €

800 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Red Type15Red4%1 Box (800 Rolls)

327.39 €

800 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage [White Type] White Type15White4%1 Box (800 Rolls)

438.22 €

700 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Blue Type18Blue4%1 Box (700 Rolls)

438.22 €

700 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Red Type18Red4%1 Box (700 Rolls)

343.27 €

700 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage [White Type] White Type18White4%1 Box (700 Rolls)

390.86 €

500 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Blue Type24Blue4%1 Box (500 Rolls)

390.86 €

500 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Red Type24Red4%1 Box (500 Rolls)

417.36 €

400 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Blue Type30Blue4%1 Box (400 Rolls)

417.36 €

400 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Red Type30Red4%1 Box (400 Rolls)

326.92 €

400 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage [White Type] White Type30White4%1 Box (400 Rolls)

417.36 €

300 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Red Type40Red4%1 Box (300 Rolls)

326.92 €

300 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage [White Type] White Type40White4%1 Box (300 Rolls)

347.80 €

200 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Blue Type50Blue4%1 Box (200 Rolls)

347.80 €

200 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage Red Type50Red4%1 Box (200 Rolls)

272.44 €

200 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage [White Type] White Type50White4%1 Box (200 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Length(m) 18 Thickness(mm) 0.1
Adhesiveness 2.40N/18mm Tensile Strength 78.7N/18mm Holding Force 0.7 mm/30 min
Rewinding Force 4.20N/18mm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support