• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Plastex FLBL (Teilenummern)

Plastex FLBL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FLN060X10-BL
FLN091X10-BL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width X Length X Thickness
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

892.00 €

7 Arbeitstage 600×10000×6230001 Roll

1,334.71 €

7 Arbeitstage 910×10000×6340001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mat for corridor Shape Rolled Type Color Blue
Material 100% Soft PVC Evaluated by slip prevention certifying body DIN51130:R12 (German National Standards) Evaluated by an Accredited Drainage Function Organization DIN51130:V10 (German National Standards)
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support