• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MC-Index, Touchdex FD-107

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FD-107

Teilenummer
FD-107
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Push Bar Full Stroke Volume
(mm)
Push Bar Push Load
(N[kgf])
Stacked load (when vertically used)
(kg)
Stacked load (when laterally used)
(kg)
Unbalanced Load
(kg)
Permitted load
(N・m[kgf・m])
Indexing accuracy (cumulative)
(Second)
Repetition Accuracy
(Second)
Product mass
(g)
Amount Of Content

2,750.00 €

8 Arbeitstage Approx. 24Approximately 295 [Approximately 30]20204196[20]60±3130001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Generic Machine Table diameter(mm) 107
Center Height(mm) 120 Groove Width for Guide Block (Vertical Placement)(mm) 16 Push Bar Full Stroke Push-Down Table Allotment Angle(Degree) 45
Minimum Index Angle(Degree) 15 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für MC-Index, Touchdex FD-107, die Teilenummer ist FD-107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FD-107.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support