Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spulen-Räumwerkzeug mit Abrundung, 3 Nuten SUR3-R

Spulen-Räumwerkzeug mit Abrundung, 3 Nuten SUR3-R

[Features]
· 3-flute HSS type.
· For mold spool hole drilling.
· The tip is rounded.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUR3-R1.5X2X50
SUR3-R1.5X2X100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Large End Diameter Full length L
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance Angle Tolerance Tool Material Type

123.66 €

5 Arbeitstage 4.69504.691006h7±5'HSS-Co

123.66 €

5 Arbeitstage 6.431006.431506h7±5'HSS-Co

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Tip diameter 1.5 Both square
blade shape Right blade straight Diameter tolerance(mm) -0.1~0 Number of flutes(Sheets) 3
Base Blade Shape Shape R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support