Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TiN-Spiral-Räumwerkzeug TiN-SPR

TiN-Spiral-Räumwerkzeug TiN-SPR

[Features]
· TiN coated spiral high-speed steel reamer.
· Bite angle: 30° single angle.
· Bite length is relatively short.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TIN-SPR-4.67

Teilenummer
TIN-SPR-4.67
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?shank diameter Shank diameter tolerance Tool Material Type Center

27.53 €

5 Arbeitstage 4h6HSS60° Concave

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Diameter(mm) 4.67 Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff / Legierter Stahl
Groove Length(mm) 45 Coating Y/N Verfügbar Groove Shape Spiralform
Large End Diameter 4.67 Both square 12 blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 12° Diameter tolerance(mm) 0~+0.005 Number of flutes(Sheets) 6
Full length L(mm) 90 Bite length T(mm) 0.5 Coating Type TiN
Blade length ℓ(mm) 45 Chamfer angle 30°

Sie befinden sich auf der Seite für TiN-Spiral-Räumwerkzeug TiN-SPR, die Teilenummer ist TIN-SPR-4.67.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TIN-SPR-4.67.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support