Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spulen-Räumwerkzeug mit Abrundung, 3 Nuten, Spirale SP-SUR3-R

Spulen-Räumwerkzeug mit Abrundung, 3 Nuten, Spirale SP-SUR3-R

[Features]
· 3-flute HSS type.
· For mold spool hole drilling.
· A spiral blade.
· The tip is rounded.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-SUR3-R1.5X2X50
SP-SUR3-R1.5X2X100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Large End Diameter Full length L
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance R Tolerance Angle Tolerance Tool Material Type

139.93 €

5 Arbeitstage 4.69504.691006h7-0.1~0±5'HSS-Co

139.93 €

5 Arbeitstage 6.431006.431506h7-0.1~0±5'HSS-Co

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Spiralform Tip diameter 1.5 Both square
blade shape Right blade right torsion Torsional Angle 12° Number of flutes(Sheets) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support