• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

House Keeper SKS-1

House Keeper SKS-1

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS-572-010-0

Teilenummer
DS-572-010-0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Mass
(g)
Size
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Amount Of Content

898.33 €

12 Arbeitstage Load Platform: Polypropylene, Frame: Steel Pipe, Caster: Non- Carbon Caster, Collection Bag: NylonApproximately 24000W590×D950×H13151001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Capacity(L) 100 Application Other
Details Type Small Color Gray JAN code 4904771615202
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für House Keeper SKS-1, die Teilenummer ist DS-572-010-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS-572-010-0.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support