Teilenummer
|
---|
CN15SGK-G |
CN24SGK-G |
CN36SGK-G |
CN60SGK-G |
CN90SGK-G |
MN9SGK-G |
MN15SGK-G |
MN30SGK-G |
MN60SGK-G |
MN120SGK-G |
MN240SGK-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Minimaler Schulabschluss (N·m) | Gesamtlänge (mm) | Skalenplatte Durchmesser (ØD) (mm) | Skalenplatte Durchmesser (ØD1) (mm) | Gesamtlänge : ohne Spannfutter (L1) (mm) | Gesamtlänge : ohne Spannfutter (L2) (mm) | Aufspannbarer Durchmesser Ø (mm) | Masse (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.01~0.15 | 0.002 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | ||
467.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.02~0.24 | 0.002 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | ||
467.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.04~0.36 | 0.005 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | ||
489.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.05~0.6 | 0.01 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | ||
454.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.1~0.9 | 0.02 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | ||
350.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001~0.009 | 0.0002 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | ||
329.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.002~0.015 | 0.0002 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | ||
320.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.004~0.03 | 0.0005 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | ||
350.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.005~0.06 | 0.001 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | ||
329.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.01~0.12 | 0.002 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | ||
350.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.02~0.24 | 0.005 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. |
Loading...
Artikelausführung | Messuhrausführung | Drehmoment Präzision(±%) | 3 | Reibung Zeiger (J/N) | Available |
---|---|---|---|---|---|
1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Minimaler Schulabschluss(N·m)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften