• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

OptiMill®-Schaftfräser, trochoidales Fräsen, universal (5-schneidig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCM580J-0500Z05R-F0010HA-HP213
SCM580J-0600Z05R-F0012HA-HP213
SCM580J-0800Z05R-F0016HA-HP213
SCM580J-1000Z05R-F0020HA-HP213
SCM580J-1200Z05R-F0024HA-HP213
SCM580J-1400Z05R-F0028HA-HP213
SCM580J-1600Z05R-F0032HA-HP213
SCM580J-1800Z05R-F0036HA-HP213
SCM580J-2000Z05R-F0040HA-HP213
SCM580J-2500Z05R-F0050HA-HP213
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment

114.58 €

5 Arbeitstage 517662768-0368HP213 Coating

114.58 €

5 Arbeitstage 618662768-0376HP213 Coating

110.31 €

5 Arbeitstage 824868768-0384HP213 Coating

139.77 €

5 Arbeitstage 10301080768-0392HP213 Coating

169.23 €

5 Arbeitstage 12361293768-0406HP213 Coating

261.30 €

5 Arbeitstage 14421499768-0414HP213 Coating

306.96 €

5 Arbeitstage 164816108768-0422HP213 Coating

407.86 €

5 Arbeitstage 185418117768-0431HP213 Coating

477.83 €

5 Arbeitstage 206020126768-0449HP213 Coating

756.96 €

5 Arbeitstage 257525150768-0457HP213 Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 5 Type Square Torsion Angle (θ) Torsional Angle 41°/42°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support