Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

NAKANE-Drehmaschine, Standardausführung, mit Ölblech LSP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSP1
LSP2
LSP3
LSP4
LSP5
LSP6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

249.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 202755.425102.42.520140

232.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 23.529.566.527.7119.5324240

275.85 €

1 9 Arbeitstage 283285.534.7145.5528470

374.00 €

1 9 Arbeitstage 38.547.5107.845193.85401150

662.81 €

1 9 Arbeitstage 52.55313662241.57.3542760

1,987.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 8186190963579.4859070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support