• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Plastic Pipette Set 5 pcs Set

Plastic Pipette Set 5 pcs Set

[Features]
· A 5-piece set of plastic tweezers.
· Superior in non-magnetism, insulation performance, chemical resistance and rigidity.
· Its tip is strong and suitable for detailed work.
· It will not scratch the object and has excellent durability.
[Applications]
· Ideal for picking up electronic parts and circuit boards related to semiconductors.
[Material]
· Plastic (Nylon, Glass Reinforced 30%)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPP-25-SET

Teilenummer
TPP-25-SET
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

21.39 €

4 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Plastic Product Type Tweezers Properties Non-magnetic type
Trusco Code 764-7751 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Plastic Pipette Set 5 pcs Set, die Teilenummer ist TPP-25-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPP-25-SET.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support