• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Power Saving Supported No Rain Partition Curtain【1-7 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-350
B-351
B-360
B-361
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Thickness
(mm)
Details Type JAN Code Trusco Code Width
(mm)
Length
(m)
Mass
(g)
High threshold Amount Of Content

21.72 €

5 Arbeitstage 0.8-4903599084214431-53591502310Can be used for 2 m (actual dimensions: 1,945 mm)1 Bag (1 Sheets)

100.83 €

7 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 0.8-4903599084221431-536715022170Can be used for 2 m (actual dimensions: 1,945 mm)1 Bag (7 Sheets)

19.04 €

5 Arbeitstage 0.5Silhouette4903599084238431-53751502170Can be used for 2 m (actual dimensions: 1,945 mm)1 Bag (1 Sheets)

92.36 €

7 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 0.5Silhouette4903599084245431-538315021190Can be used for 2 m (actual dimensions: 1,945 mm)1 Bag (7 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transparent sheet Color Semi-Transparent Shape Folding Type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support