• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Jumbo-Behälter KWC

Jumbo-Behälter KWC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Capacity of Approx. 1,000 L
  • Capacity of Approx. 500 L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWC1000
KWC1000F
KWC500
KWC500F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Main Body/Lid Set Dimensions
(mm)
Main Body Dimensions
(mm)
Lid Dimensions
(mm)
Specifications JAN Code Main Body Weight Lid (left and right) Heavy Amount Of Content

-

10 Arbeitstage Approximately 1000(External Dimensions) Width 1,918 x Depth 1,145 x Height 830 / (Internal Dimensions) Width 1,688 x Depth 1,023 x Height 600(External Dimensions) Width 1,918 x Depth 1,145 x Height 760 / (Internal Dimensions) Width 1,688 x Depth 1,023 x Height 600-Main Body454521002800180kg-1 pc.

-

10 Arbeitstage ---Width 905 x depth 1,145 x thickness 70 x 2Lid (removable)4545210028056-10kg・10kg1 pc.

-

10 Arbeitstage Approximately 500(External Dimensions) Width 1,340 x Depth 865 x Height 745(External Dimensions) Width 1,340 x Depth 865 x Height 692 / (Internal Dimensions) Width 1,150 x Depth 675 x Height 545-Main Body454521002880335kg-1 pc.

-

10 Arbeitstage ---Width: 1,340 x depth: 865 x height: 88Lid (removable)4545210028858-12kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Box type container Standard Color Sky Blue Material Polyethylene Resin, Urethane Foam
Drainage 50 mm Diameter Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support