• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Jumbo-Behälter KW1350

Jumbo-Behälter KW1350

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KW1350

Teilenummer
KW1350
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Main Body Weight Amount Of Content

-

10 Arbeitstage 75kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity(L) Approximately 1350 Product Type Box type container Details Type Large Accumulated Collection Transport / Accumulation, Collection, Storage Type
Main Body Dimensions(mm) (External Dimensions) Width 1,530 x Depth 1,120 x Height 1,200 / (Internal Dimensions) Width 1,430 x Depth 1,020 x Height 1,030 Standard Color Sky Blue Material Polyethylene Resin/Urethane Foam
Drainage 50 mm Diameter x 2 JAN Code 4545210028704 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Jumbo-Behälter KW1350, die Teilenummer ist KW1350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KW1350.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support