Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spannfutter-Räumwerkzeug CR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR4.06

Teilenummer
CR4.06
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material

169.90 €

15 Arbeitstage High-speed steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Diameter(mm) 4.06 Shank Type Straight shank work material General steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Groove Length(mm) 30 Groove Shape Gerade Overall Length(mm) 110
Handle diameter(mm) 3.5 Number of flutes 6

Sie befinden sich auf der Seite für Spannfutter-Räumwerkzeug CR, die Teilenummer ist CR4.06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CR4.06.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support