Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Langes Spiral-Räumwerkzeug HLXL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLXL8
HLXL8.01
HLXL10.01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter tolerance
(mm)
Material

70.59 €

7 Arbeitstage 835408210-(0.01~0.02)Cobalt HSS

109.99 €

7 Arbeitstage 8.0135408.01210-(0.01~0.02)Cobalt HSS

109.31 €

7 Arbeitstage 10.01405010.01200-(0.01~0.02)Cobalt HSS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Straight shank work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Groove Shape Schraubenförmig
Overall Length(mm) 250

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support