• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pocket Pad, Corresponds to A3/A4/A5

Pocket Pad, Corresponds to A3/A4/A5

[Features]
· Can be stuck on and peeled off many times without any adhesives, double-sided tape, or magnets as long as it is a flat and polished surface.
· Can be freely used both vertically and horizontally.
· As installation and removal are simple, optimal for use when necessary.
[Caution]
· For posting printed materials and photos.
[Material]
· Front Surface: PET, Body: PVC Foam / PVC, Adsorption Part: Silicone Non-Slip Foam

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDA3-3
PDA3-6
PDA5-3
PDA5-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Size
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

22.30 €

4 Arbeitstage Supports A3322×445×3.5Blue4977720003795470-37072451 pc.

22.30 €

4 Arbeitstage Supports A3322×445×3.5White4977720003696470-37152451 pc.

11.60 €

4 Arbeitstage Supports A5173×235×3.5Blue4977720003771470-3723701 pc.

11.60 €

4 Arbeitstage Supports A5173×235×3.5White4977720003689470-3731701 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bulletin Board / Panel Board Plate Face Plain Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support