• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stapler "Vaimo11 POLYGO"

Stapler "Vaimo11 POLYGO"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HD-11SFLK/B
  • HD-11SFLK/P
  • HD-11SFLK/K
  • HD-11SFLK/LG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HD-11SFLK/B
HD-11SFLK/K
HD-11SFLK/LG
HD-11SFLK/P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color JAN Code Needle for use Part Number Staple loading method Mass
(g)
Amount Of Content

14.29 €

3 Arbeitstage Blue4902870797973No.11-1MHD90656One-Touch Open Method1301 pc.

14.29 €

3 Arbeitstage Black4902870798000No.11-1MHD90659One-Touch Open Method1301 pc.

14.29 €

3 Arbeitstage Light Green4902870797997No.11-1MHD90658One-Touch Open Method1301 pc.

14.29 €

3 Arbeitstage Pink4902870797980No.11-1MHD90657One-Touch Open Method1301 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stapler Number of Bindings(Sheets) 31 Sheets to 50 Sheets Size(mm) H71×W27×D97
Binding Depth(mm) 28 (Maximum) Number of Bindings, Details 40 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support