• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Desktop Stapler Vaimo80 (Vaimo 80)

Desktop Stapler Vaimo80 (Vaimo 80)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HD-11UFL/R
  • HD-11UFL/W

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HD-11UFL/R
HD-11UFL/W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color JAN Code Needle for use Part Number Staple loading method Mass
(g)
Amount Of Content

47.31 €

3 Arbeitstage Red4902870766351No.11-10 mm (Also supports No. 11-1 M)HD90498Front Loading Method6901 pc.

47.31 €

3 Arbeitstage White4902870766344No.11-10 mm (Also supports No. 11-1 M)HD90497Front Loading Method6901 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stapler Number of Bindings(Sheets) 51 sheets or more Size(mm) H153×W63×D202
Binding Depth(mm) 30 (Maximum) Number of Bindings, Details 80 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support