• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Paper-Made Staple Stapler "P-KISS20"

Paper-Made Staple Stapler "P-KISS20"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PH-20DS/NB

Teilenummer
PH-20DS/NB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Needle for use Part Number Staple loading method Mass
(g)
Amount Of Content

137.88 €

3 Arbeitstage PH-S309PH90004Cassette Method1100 (Cartridge Included)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stapler Number of Bindings(Sheets) 11 sheets - 20 sheets Color Navy Blue
Size(mm) H198×W110×D260 Binding Depth(mm) Regular fold 13 (maximum), corner fold 21 (maximum) Number of Bindings, Details 20
JAN Code 4902870797478 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Paper-Made Staple Stapler "P-KISS20", die Teilenummer ist PH-20DS/NB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PH-20DS/NB.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support