Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 22/5/2022 bis 1:00 (CEST) 23/5/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiral-Stufenbohrer (unbeschichteter Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101050-9E

Teilenummer
101050-9E
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Number Contained In A Packet

75.24 €

1 15 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Step width(mm) 4 Number of Steps(Level) 9 Shank diameter(mm) 6
Drilling Dimensions(φ mm) 4、5、6、7、8、9、10、11、12 Overall Length(mm) 65 Surface Treatment Non-coating
JAN Code 4007140035561 Trusco Code 765-9563 Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Spiral-Stufenbohrer (unbeschichteter Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl), die Teilenummer ist 101050-9E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101050-9E.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support