Spiral-Stufenbohrer, 6,35, Sechskantschaft, (Titanbeschichtung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101050-9TH
101051TH
101052TH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Number of Steps
(Level)
Drilling Dimensions
(φ mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

103.42 €

6 Arbeitstage 94、5、6、7、8、9、10、11、12654007140089465765-96011 pc.

112.55 €

Verfügbar auf Anfrage 94、6、8、10、12、14、16、18、20754007140089489765-96611 pc.

105.31 €

6 Arbeitstage 144、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、301004007140111159765-97251 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Step width(mm) 4 Shank diameter(mm) 6.35 hexagonal shaft Surface Treatment Titanium Coating
Number Contained In A Packet 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support