• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Paper Masker

Paper Masker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • CM-007
  • Paper Masker
  • Paper Masker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CM-007

Teilenummer
CM-007
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wakisangyo Co.,Ltd number Mass
(g)
Material Details Amount Of Content

14.52 €

5 Arbeitstage 3593800728[Tape] Japanese Paper [Sheet] Kraft Paper1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Masker Material (tape) Other Size(mm) 550×35000
JAN Code 4903757246881 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Paper Masker, die Teilenummer ist CM-007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CM-007.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support