• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cloth Poly Masker 550 mm X 25 m

Cloth Poly Masker 550 mm X 25 m

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • CM-008
  • Cloth Poly Masker 550 mm X 25 m
  • Cloth Poly Masker 550 mm X 25 m
  • Cloth Poly Masker 550 mm X 25 m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CM-008

Teilenummer
CM-008
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wakisangyo Co.,Ltd number Mass
(g)
Material Details Shape Amount Of Content

9.13 €

5 Arbeitstage 3593900273[Tape] Cloth [Sheet] PolyethyleneThick roll1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Masker Material (tape) Cloth tape Size(mm) 550×25000
JAN Code 4903757246898 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Cloth Poly Masker 550 mm X 25 m, die Teilenummer ist CM-008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CM-008.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support