Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

CBN-Wendeschneidplatte für gehärteten Stahl Verarbeitung mit sechseckiger Bohrung 80° WNGA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WNGA080408-3N-PN310
WNGA080408-3N-PN312
WNGA080408-6N-PN310
WNGA080408-6N-PN312
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Available corners Chamfer width
(mm)
Chamfer angle
(°)
Material type Blade tip processing Tip Structure Tip Shape Coating

44.20 €

8 Arbeitstage 30.125PN310Negative land + Round honingWith Upper Surface Corner RowR TypeNA

44.20 €

8 Arbeitstage 30.235PN312Negative land + Round honingWith Upper Surface Corner RowR TypeNA

83.37 €

8 Arbeitstage 60.125PN310Negative land + Round honingRidgeline Brazing (W Type)R TypeNA

83.37 €

8 Arbeitstage 60.235PN312Negative land + Round honingRidgeline Brazing (W Type)R TypeNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape W (hexagonale Ausführung) Selfishly Freihändig Nose R 0.8
Honing 10 Cutting length(mm) 2.2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support