Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

CBN-Wendeschneidplatte für gehärteten Stahl mit rhombischer Bohrung 35°-VCGW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCGW160404-2N-PN310
VCGW160408-2N-PN310
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nose R Blade tip processing Tip Structure Tip Shape Coating

37.04 €

26 Arbeitstage 0.4Negative land + Round honingWith Upper Surface Corner RowR TypeNA

37.04 €

26 Arbeitstage 0.8Negative land + Round honingWith Upper Surface Corner RowR TypeNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape V (35°-Diamantform) Available corners 2 Selfishly Freihändig
Chamfer width(mm) 0.1 Chamfer angle(°) 20 Honing 5
Cutting length(mm) 2.2 Material type PN310

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support