• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Luminous 25-mm-Serie Regalboden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR10745
SR10760
SR1235
SR1245
SR1260
SR1290
SR1545
SR1560
SR1590
SR1845
SR1860
SR4545
SR6035
SR6045
SR6060-N
SR7635
SR7645
SR9035
SR9045
SR9060
SR9090
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

45.82 €

4 Arbeitstage 10704604536863527829Steel (Chrome plating)1 pc.

68.70 €

4 Arbeitstage 10706104536863527812Steel (Chrome plating)1 pc.

39.06 €

4 Arbeitstage 12153554524871929094Steel (Chrome plating)1 pc.

42.86 €

4 Arbeitstage 12154604524871211151Steel (Chrome plating)1 pc.

67.31 €

4 Arbeitstage 12156104524871211977Steel (Chrome plating)1 pc.

77.09 €

4 Arbeitstage 12159154524871212073Steel (Chrome plating)1 pc.

62.42 €

4 Arbeitstage 15204604524871211168Steel (Chrome plating)1 pc.

77.09 €

4 Arbeitstage 15206104524871212004Steel (Chrome plating)1 pc.

86.88 €

4 Arbeitstage 15209154524871212097Steel (Chrome plating)1 pc.

67.31 €

4 Arbeitstage 18254604524871211175Steel (Chrome plating)1 pc.

96.66 €

4 Arbeitstage 18256104524871212035Steel (Chrome plating)1 pc.

25.11 €

4 Arbeitstage 4604604524871211113Steel (Chrome plating)1 pc.

25.11 €

4 Arbeitstage 6103554524871929025Steel (Chrome plating)1 pc.

26.98 €

4 Arbeitstage 6104604524871211120Steel (Chrome plating)1 pc.

38.60 €

4 Arbeitstage 6106104524871084007Steel (Chrome plating)1 pc.

26.98 €

4 Arbeitstage 7603554524871929063Steel (Chrome plating)1 pc.

29.76 €

4 Arbeitstage 7604604524871211137Steel (Chrome plating)1 pc.

29.76 €

4 Arbeitstage 9153554524871929070Steel (Chrome plating)1 pc.

31.63 €

4 Arbeitstage 9154604524871211144Steel (Chrome plating)1 pc.

59.50 €

4 Arbeitstage 9156104524871211182Steel (Chrome plating)1 pc.

67.31 €

4 Arbeitstage 9159154524871212059Steel (Chrome plating)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Optional medium capacity type Other Option
Product Details Steel Shelf Applicable Rack 25 mm Series Shelf Load Capacity(kg) 250
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support