Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luminous 25-mm-Serie rundes Einstellelement

Luminous 25-mm-Serie rundes Einstellelement

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-AP

Teilenummer
P-AP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Details Amount Of Content

6.11 €

7 Arbeitstage Steel (Chrome plating)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option
Product Details Round Adjuster Main Body Size(cm) Diameter 5.5 cm x Height 1.5 cm (At time of pole installation) Applicable Rack 25 mm Series
Load Resistance(kg) Overall (When Equipped with Round Adjuster): 500 kg JAN Code 4524871906910 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Luminous 25-mm-Serie rundes Einstellelement, die Teilenummer ist P-AP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-AP.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support