• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:30 bis 15:00 (CET) 17/2/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luminous 19-mm-Serie dreieckiges Plattenbein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IHT-A2

Teilenummer
IHT-A2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Details Amount Of Content

6.12 €

5 Arbeitstage Steel (Galvanizing)1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Triangular Plate Foot Main Body Size(cm) Height 0.5 cm Applicable Rack 19 mm Series
Load Resistance(kg) 400 kg (With triangular plate legs attached) JAN Code 4524871661703 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Luminous 19-mm-Serie dreieckiges Plattenbein, die Teilenummer ist IHT-A2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IHT-A2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support