• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luminous 19-mm-Serie Nylon-Lenkrolle (mit Stopper)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IHT40CSL2P

Teilenummer
IHT40CSL2P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Details Amount Of Content

10.60 €

4 Arbeitstage Nylon Resin1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Nylon Caster (With Stopper) Main Body Size(cm) Height 5.2 cm Applicable Rack 19 mm Series
Load Resistance(kg) Overall (When Casters are Equipped): 150/When Running on Casters: 50 JAN Code 4962458765237 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Luminous 19-mm-Serie Nylon-Lenkrolle (mit Stopper), die Teilenummer ist IHT40CSL2P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IHT40CSL2P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support